Netværkskabel - NBC-MSD/ 5,5-93K/MSD SCO - 1424756

Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, til Stik lige M12 SPEEDCON, kabellængde: 5,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424756
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJO -
GTIN 4055626379159
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 393,300 g
Toldtarifnummer 85444290