Netværkskabel - NBC-MSD/ 2,5-93K/MSD SCO - 1424752

Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 2,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424752
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJO -
GTIN 4055626379111
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 202,140 g
Toldtarifnummer 85444290