Powerkabel - SAC-4P-MSS/ 7,9-PUR/FSS PE SCO - 1424739

Ikke noget billede til rådighed

Powerledning, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, stik lige M12 SPEEDCON, S-kodet, til bøsning lige M12 SPEEDCON, S-kodet, kabellængde: 7,9 m, til vekselstrøm op til 12 A / 630 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1424739
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626381107
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 891,700 g
Toldtarifnummer 85444290