Powerkabel - SAC-4P-M12MSS/ 6,9-PUR/FSS PE - 1424738

Ikke noget billede til rådighed

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12 SPEEDCON, S-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, S-kodet, kabellængde: 6,9 m, for vekselstrøm op til 12 A / 630 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 12 A og 630 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424738
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626381091
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 778,800 g
Toldtarifnummer 85444290