Powerkabel - SAC-4P-M12MSS/ 4,4-PUR/FSS PE - 1424733

Ikke noget billede til rådighed

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, S-kodet, til Bøsning lige M12, S-kodet, kabellængde: 4,4 m, til vekselstrøm op til 12 A / 690 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 12 A og 690 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1424733
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626381046
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 527,100 g
Toldtarifnummer 85444290