Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-2,0-170/M12FS SH SK - 1424725

Som illustration, dog med sort kasse

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 2 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1424725
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJA -
GTIN 4055626377476
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 107,180 g
Toldtarifnummer 85444290