T-fordeler - SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH - 1424713

T-fordeler, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 5-polet, skærmet, Bøsning lige M12, B-kodet, til Stik lige M12, B-kodet og Stik lige M12, B-kodet, Gevind M12-stik indgang ikke drejelig

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424713
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1GAA -
Katalogside Side 436 (C_2_2017)
GTIN 4055626376769
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 50,300 g
Toldtarifnummer 85444290