T-fordeler - SAC-5PT-F/F-M VP - 1424712

T-fordeler, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, Bøsning lige M12, A-kodet, til Bøsning lige M12, A-kodet og Stik lige M12, A-kodet, Parallel fordeler

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424712
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1GAA -
Katalogside Side 259 (C_2_2017)
GTIN 4055626376752
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,000 g
Toldtarifnummer 85444290