Bussystemstikforbindelse - SACC-M12MS-4PL SH CCL - 1424699

Bussystemstikforbindelse, CC-Link (10 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Stik lige M12, A-kodet, Push-in-tilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og værktøjsfri tilslutning med Push-in Technology
  • Komfortabel tilslutning af fleksible ledere takket være vippearm
  • Pålidelig og hurtig tilslutning af elektriske ledninger
  • Fleksibel signal- og datakabling
  • Enkel og værktøjsfri tilslutning med Push-in Technology
  • Hurtig og enkel installation takket være Push-in tilslutningsteknik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424699
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CFF -
Katalogside Side 423 (C_2_2017)
GTIN 4055626376264
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,200 g