Bussystemstikforbindelse - SACC-M12MSB-3PL SH PB - 1424695

Bussystemstikforbindelse, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polet, skærmet, Stik lige M12, B-kodet, Push-in-tilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og værktøjsfri tilslutning med Push-in Technology
  • Komfortabel tilslutning af fleksible ledere takket være vippearm
  • Pålidelig og hurtig tilslutning af elektriske ledninger
  • Fleksibel signal- og datakabling
  • Enkel og værktøjsfri tilslutning med Push-in Technology
  • Hurtig og enkel installation takket være Push-in tilslutningsteknik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424695
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CFC -
GTIN 4055626376226
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,200 g