Tilslutningsstik - SACC-M12MS-4PL - 1424691

Tilslutningsstik, 4-polet, Stik lige M12, A-kodet, Push-in-tilslutning, gevindringmateriale: Kunststof, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og værktøjsfri tilslutning med Push-in Technology
  • Komfortabel tilslutning af fleksible ledere takket være vippearm
  • Pålidelig og hurtig tilslutning af elektriske ledninger
  • Fleksibel signal- og datakabling
  • Enkel og værktøjsfri tilslutning med Push-in Technology
  • Hurtig og enkel installation takket være Push-in tilslutningsteknik

Varedata

Bestillingsnøgle 1424691
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CFA -
Katalogside Side 18 (C_2_2017)
GTIN 4055626376189
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,000 g