Powerkabel - SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 1424120

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, T-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424120
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
Katalogside Side 295 (C_2_2017)
GTIN 4046356693240
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 248,200 g
Toldtarifnummer 85444290