Powerkabel - SAC-4P-5,0-PUR/M12FST SH - 1424114

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, T-kodet, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1424114
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
Katalogside Side 295 (C_2_2017)
GTIN 4046356693189
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 718,100 g
Toldtarifnummer 85444290