Powerkabel - SAC-4P-MRS/ 5,0-PUR PE SH SCO - 1424110

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, Orange RAL 2003, mat, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, S-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m, for vekselstrøm op til 12 A / 630 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 12 A og 630 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424110
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
Katalogside Side 294 (C_2_2017)
GTIN 4046356693141
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 751,400 g
Toldtarifnummer 85444290