Powerkabel - SAC-4P-M12MSS/ 1,5-PUR PE SH - 1424104

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, orange RAL 2003, skærmet, Stik lige M12, S-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 1,5 m, til vekselstrøm op til 12 A / 690 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 12 A og 690 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger

Varedata

Bestillingsnøgle 1424104
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
Katalogside Side 294 (C_2_2017)
GTIN 4046356693097
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 249,500 g
Toldtarifnummer 85444290