Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-MSB/ 3,0-PUR SH SCO BK - 1424094

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, A - standard, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A - standard, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424094
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CKA -
GTIN 4055626367538
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 146,900 g
Toldtarifnummer 85444290