Netværkskabel - NBC-MSD/20,0-93B SCO - 1424089

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kabellængde: 20 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424089
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJN -
GTIN 4055626367699
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.276,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)