Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-MR/0,6PUR/C-1L-Z 1NLY - 1424049

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, kabellængde: 0,6 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Robust ventilstik med Z-diode som beskyttelseskobling
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424049
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1DNA -
GTIN 4055626367231
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,660 g
Toldtarifnummer 85444290