nyt

T-fordeler - QPD T3PE2,5 2X6-10 BK - 1424047

T-fordeler, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, Med to QUICKON-møtrikker, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Fleksibel og kompakt - ved hjælp af den interne forbindelse af tilslutningerne kan H- og T-fordeleren anvendes til afgrening af stamledninger eller som stjernefordeler

Varedata

Bestillingsnøgle 1424047
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6DBB -
GTIN 4055626366494
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290