nyt

Tilslutningsstik - QPD P4X2,5 6-10 BK - 1424043

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Servicevenlig - med stikkene kan en hurtig moduludskiftning finde sted, og ved hjælp af færdigkonfektionerede ledninger bliver idriftsættelsen nemmere

Varedata

Bestillingsnøgle 1424043
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BBB -
GTIN 4055626366456
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g