nyt

Møtrik - QPD N2,5 6-10 GY - 1424031

Møtrik, QUICKON-tilslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde

Varedata

Bestillingsnøgle 1424031
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6UCX -
GTIN 4055626366333
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85472000