Væggennemføring - SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/2,0 SCO - 1424030

Sensor-/aktuatorindbygningsbøsning, 8-polet, M12 SPEEDCON, bagvægs-/skruemontering med Pg9 gevind, med 2,0 m TPE-ledning, 8 x 0,25 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
  • Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424030
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCDH -
GTIN 4046356666756
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,000 g
Toldtarifnummer 85444290