Indbygningsstik - SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA - 1424023

Sensor-/aktuator-indbygningsbøsning, 5-polet, M12, B-kodet, forvægs-/skruemontering med Pg9 gevind, med 0,5 m TPE-tråd, 5 x 0,34 mm², udgave i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1424023
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCFB -
GTIN 4046356662338
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,670 g