nyt

Ledningsforbindere - QPD C4X2,5/2X9-14 GY - 1424022

Ledningsforbindere, QUICKON-tilslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, Med to QUICKON-møtrikker, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, QUICKON-lyntilslutning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Enkel og sikker - med ledningsforbinderen kan ledninger repareres eller forlænges hurtigt, kombineret både med stik og koblingsforbindelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1424022
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6CBB -
GTIN 4055626366302
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g