nyt

Væggennemføring - QPD W4X2,5 M25 DT GY - 1424011

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, Uden QUICKON-møtrik, montagegevind: M25, Push-in-tilslutning, 2,5 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger

Varedata

Bestillingsnøgle 1424011
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ABB -
GTIN 4055626366265
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g