Powerkabel - SAC-4P-MST/ 0,5-PUR/FST SCO SK - 1423219

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, T-kodet, til Bøsning lige M12, T-kodet, kabellængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1423219
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626328034
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 114,410 g

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

PLCnext Technology

Platformen for grænseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-websitet
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk