Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-M12MS/3,0-28X/FS SH OD - 1423162

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PE-X/PE-X halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, kabellængde: 3 m, til udendørs anvendelse, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Overordentlig robust: bestandig over for olie, UV og ozon, modstandsdygtig over for temperaturer fra -40 °C til +105 °C
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1423162
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CKA -
GTIN 4055626326351
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 274,540 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)