Netværkskabel - NBC- 7,6-937/FSD SCO - 1423147

Ikke noget billede til rådighed

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, kabellængde: 7,6 m, Artikel testet i henhold til kundespecifikation/baneapplikation

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1423147
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJI -
GTIN 4055626326269
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 497,500 g
Toldtarifnummer 85444290