Netværkskabel - NBC-FSD/18,0-937/FSD SCO - 1423146

Ikke noget billede til rådighed

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, kabellængde: 18 m, Artikel testet i henhold til kundespecifikation/baneapplikation

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1423146
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJI -
GTIN 4055626326252
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.179,320 g
Toldtarifnummer 85444290