Netværkskabel - NBC-MSD/20,0-937/FSD SCO - 1423138

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, kabellængde: 20 m, Artikel testet i henhold til kundespecifikation/baneapplikation

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1423138
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJI -
GTIN 4055626326184
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.306,800 g
Toldtarifnummer 85444290