Netværkskabel - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/5,0 - 1423097

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP20 på RJ45 stik/IP20 drejet, Line, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan anvendes til differencestrømsovervågningsmoduler RCM type B+
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1423097
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAEB -
GTIN 4046356566391
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 246,200 g
Toldtarifnummer 85444290