Powerkabel - SAC-3P- 5,0-PVC/M12FRS PE WD - 1423063

Powerkabel, 3-polet, PVC, sort, kabellængde: 5 m, til vekselstrøm op til 16 A / 230 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 16 A og 230 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1423063
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626327402
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g