Powerkabel - SAC-3P-MRS/10,0-PVC PE SCO WD - 1423057

Powerkabel, 3-polet, PVC, sort, kabellængde: 10 m, til vekselstrøm op til 16 A / 230 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 16 A og 230 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1423057
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626327341
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g