Netværkskabel - NBC-FSDBP/0,25-937/R4AQ - 1420603

Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT 5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 (7-trådet), sort, M12 indbygningsbøsning, til montering i bagvæggen/skruemontering, med M16 gevind på RJ45 stik/IP20, længde: 0,25 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1420603
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAEK -
GTIN 4055626230931
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 51,900 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)