Sensor-/aktuatorkabel - SAC-8P-M12MS/0,52-PUR SH CV - 1420502

Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, kabellængde: 0,52 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1420502
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMA -
GTIN 4055626220383
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,968 g
Toldtarifnummer 85444290