Powerkabel - SAC-4P-20,0-PUR/M12FRT - 1420494

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Bøsning vinklet M12, til åben ledningsende, kabellængde: 20 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1420494
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626225340
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.119,350 g
Toldtarifnummer 85444290