Netværkskabel - NBC-MSD/ 0,95-939/MSD SCO SI - 1420432

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, kabellængde: 0,95 m, Artikel testet i henhold til kundespecifikation/baneapplikation

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1420432
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJN -
GTIN 4055626217772
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 105,000 g
Toldtarifnummer 85444290