Ledningsforbindere - SACC-CC-2QO SH PB - 1420426

Ledningsforbinder, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polet, halogenfri, skærmet, skæretilslutning, husmateriale: trykstøbt zink, forniklet, udvendig kabeldiameter 5-9,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1420426
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ECC -
GTIN 4055626323343
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 60,800 g