Indbygningsstik - SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,0PE - 1420396

Indbygningsstik, Effekt, 4-polet, Bøsning, M12, S - Power, Montering i apparatet bagfra, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
  • Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
  • Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1420396
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQEAB -
GTIN 4055626214559
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 137,900 g
Toldtarifnummer 85444290