Powerkabel - SAC-4P-20,0-PUR/M12FRT SH - 1420395

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet, kabellængde: 20 m, for jævnstrøm op til 12 A / 60 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 60 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1420395
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626219103
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.750,000 g
Toldtarifnummer 85444290