Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-MS/ 5,0-28R/MS SCO RAIL - 1420330

Ikke noget billede til rådighed

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, kabellængde: 5 m, Til jernbaneanvendelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Sikkerhed takket være flammehæmmende evne: håndgreb af PA 6.6 og strålingstværbundne kabler lever op til de højeste krav
  • Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
  • Bestandig overfor temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchock
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1420330
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
GTIN 4055626205892
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 300,200 g