Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/ 6,0-PUR/M12FS P - 1420302

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, kabellængde: 6 m, Med kunststofgevindring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Spare vægt – vores stik med let kunststofgevindring

Varedata

Bestillingsnøgle 1420302
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
GTIN 4055626204192
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 190,900 g
Toldtarifnummer 85444290