Indbygningsstik - SACCBP-MS-8CON-M16/2,0-PUR SCO - 1419438

Indbygningsstik, skærmet, 8-polet, M12, A-kodet, bagvægs-/skruemontering med M16-gevind, med 2 m ledning, 8 x 0,25 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419438
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCEC -
Katalogside Side 46 (C_2_2017)
GTIN 4046356533348
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 131,700 g
Toldtarifnummer 85444290