Sensor-/aktuatorkabel - SAC-8P-M12MR/ 5,0-PUR SH LE - 1419433

Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik vinklet M12, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1419433
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMA -
GTIN 4055626185200
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 278,400 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

PLCnext Technology

Platformen for grænseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-websitet
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk