Tilslutningsstik - QPD P 4X2,5 9-14 GY GY - 1419431

Illustrationen viser sort standardudførelse

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419431
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BBB -
GTIN 4055626173108
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 46,000 g