Væggennemføring - QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - 1419430

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, Uden QUICKON-møtrik, Enkeltledere (påsvejset), 2,5 mm², ved enden med terminalrør, ledningslængde: 0,25 m, Pinbelægning: 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419430
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ABB -
GTIN 4055626173078
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g