Væggennemføring - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 5, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, sort, Uden QUICKON-møtrik, montagegevind: M25, Enkeltledere (påsvejset), 1,5 mm², ledere glat afskåret, ledningslængde: 0,35 m, pinbelægning: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419427
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ACA -
GTIN 4055626173047
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 54,100 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)