Tilslutningsstik - QPD P 5X6,0 9-14 BKBK - 1419426

Som illustration, dog med sort kasse

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 5, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, tilslutningsmærkning; 1, 2, 3, 4, 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419426
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BCC -
GTIN 4055626173092
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 109,800 g