Tilslutningsstik - QPD P 3X1,5 4-9 BK - 1419424

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 3, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 5 mm ... 9,5 mm, tilslutningsmærkning: 1, 2, 3

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Servicevenlig - med stikkene kan en hurtig moduludskiftning finde sted, og ved hjælp af færdigkonfektionerede ledninger bliver idriftsættelsen nemmere

Varedata

Bestillingsnøgle 1419424
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BAA -
GTIN 4055626173030
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,200 g