Tilslutningsstik - QPD P 5X1,5 9-14 BK - 1419423

Som illustration, dog med sort kasse

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 5, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, tilslutningsmærkning; 1, 2, 3, 4, 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Servicevenlig - med stikkene kan en hurtig moduludskiftning finde sted, og ved hjælp af færdigkonfektionerede ledninger bliver idriftsættelsen nemmere

Varedata

Bestillingsnøgle 1419423
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BCA -
GTIN 4055626173023
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 47,500 g